Calibradores de folga interna GB 49

Os calibradores de folga interna SKF da série GB 49 foram projetados para uso com rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos que variam de NNU 4920 BK a NNU 4960 BK. Os calibradores de folga interna da série GB 49 podem medir, com precisão, o diâmetro envolvente interno do conjunto de rolos quando os rolos estiverem em contato com a pista do anel externo.
Os calibradores de folga interna GB 49 estão disponíveis em dois modelos diferentes (fig.1 e

Calibração

O procedimento de calibração normal:
  1. Insira o calibrador GB 49 no conjunto de rolos e anel externo e solte o parafuso de ajuste, até que as duas metades do anel de medição entrem em contato com o conjunto de rolos.
  2. Coloque o indicador do calibrador GB 49 em zero.
  3. Comprima o GB 49, usando o parafuso de ajuste e remova do conjunto do anel externo.
  4. Redefina o GB 49, de maneira que o indicador mostre zero novamente, utilizando o parafuso de ajuste.
  5. Defina um micrômetro para a configuração de diâmetro do calibrador GB 49, colocando o indicador do micrômetro em zero.
  6. Conduza o anel interno até seu assento cônico, monitorando a expansão de diâmetro com o micrômetro, até que o indicador mostre zero mais a pré-carga desejada ou zero menos a folga desejada.
Para obter informações adicionais, consulte Montagem.

Precisão

A precisão dos calibradores GB 49 está em 1 µm para os tamanhos ≤ 38 (GB 4920 a GB 4938) e em 2 μm para os tamanhos ≥ 40 (GB 4940 a GB 4960).

SKF logo