Calibradores de anel GRA 30

Normalmente os calibradores de anel SKF da série GRA 30 (fig. 1) são usados para verificar assentos de eixo cônico para rolamentos de rolos cilíndricos da série NN 30 K. Os assentos do eixo para rolamentos das séries NNU 49 BK e da série N 10 K também podem ser verificados com o calibrador da série GRA 30.
Os calibradores de anel GRA 30 estão disponíveis para assentos cônicos com d ≤ 200 mm. Para assentos com d > 200 mm, a SKF recomenda usar um um calibrador cônico. Os calibradores de anel para d > 200 mm seriam difíceis de manusear, devido ao seu peso.

Opções de medição

Os calibradores de anel GRA 30 são usados principalmente para determinar a posição do assento cônico em relação à superfície de referência no eixo. A face de referência de um calibrador de anel GRA 30 está na lateral do diâmetro do furo maior. A superfície de referência do eixo pode ficar na frente ou atrás da face de medição do calibrador de anel. Os calibradores de anel GRA 30 também podem ser usados para verificar se a linha central do assento cônico está no ângulo correto em relação a uma superfície de referência no eixo. Isso é obtido através da medição da distância entre a face de referência no calibrador de anel e a superfície de referência do eixo em diversas posições ao redor da circunferência.
Erros de forma do cone usando-se corante azul.

Dimensões de assento cônico

A SKF recomenda usar as dimensões de assento cônico para os rolamentos da série NN 30 K, listados na tabela de produtos. Se forem usadas outras dimensões ou séries de rolamentos, o comprimento de referência Bc sempre deve ser maior que Bb, a largura do anel espaçador intermediário (→ tabela de produtos). Isso é necessário, pois o rolamento ficará posicionado mais para dentro do assento do que o calibrador de anel, dependendo da folga interna do rolamento ou da pré-carga pretendida. Portanto, permita sempre que o comprimento de referência seja maior do que a largura do anel intermediário em pelo menos um valor correspondente à diferença Bc - Bb (→ tabela de produtos).
SKF logo