Calibradores

Os métodos e instrumentos de medição convencionais nem sempre são adequados para verificar assentos cônicos ou medir o diâmetro envolvente interno ou externo do conjunto de rolos de um rolamento de rolos cilíndricos em aplicações de precisão. Sendo assim, a SKF desenvolveu uma linha de calibradores projetados especialmente para medir com a precisão necessária durante a montagem de rolamentos de rolos cilíndricos com um furo cônico. Esses calibradores também são úteis para outras aplicações que não de precisão.
Calibradores de anel da série GRA 30 e calibradores cônicos DMB podem ser utilizados para verificar os assentos cônicos mais comuns. Um calibrador de anel GRA só pode ser usado para verificar o assento cônico em um determinado tamanho de rolamento. Os calibradores cônicos DMB, no entanto, podem ser usados em uma série de diâmetros, bem como em cones que não 1:12.
Para ajustar precisamente a folga interna radial ou a pré-carga, ao montar rolamentos de rolos cilíndricos com furo cônico, é necessário medir com precisão o diâmetro envolvente interno ou externo do(s) conjunto(s) de rolos. Os calibradores de folga interna SKF da série GB 30 e GB 10 e GB 49 permitem a medição simples e precisa.
Para obter informações sobre os equipamentos de medição da SKF, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF.
SKF logo