Rolamentos de superprecisão

Máquinas-ferramentas e outras aplicações de precisão exigem um desempenho de rolamento superior. Maiores velocidades, um alto grau de precisão de giro, alto nível de rigidez do sistema, baixa geração de calor, assim como baixos níveis de ruído e vibração, são apenas alguns dos desafios.
Os rolamentos para aplicações industriais em geral podem satisfazer esses requisitos apenas parcialmente. Portanto, a SKF fabrica uma linha completa de rolamentos de superprecisão.
Os rolamentos de superprecisão SKF ajudam os fabricantes de equipamentos originais e os usuários finais a otimizar ainda mais os parâmetros de desempenho de seus equipamentos e aplicações. As vantagens vão diferir dependendo da série de rolamentos e das aplicações, mas incluem alta capacidades de carga e velocidade, vida útil longa do rolamento, intervalos de manutenção mais extensos e baixo consumo de energia.
As aplicações típicas para rolamentos de superprecisão são:
  • eixos-árvore para máquinas de carpintaria e corte de metais
  • outros eixos-árvore de máquinas (por exemplo: máquinas de balanceamento)
  • laminadores de alta velocidade
  • máquinas de impressão
  • fusos de esferas recirculantes de precisão
  • centros de usinagem
  • turbocompressores de alta velocidade
  • Bombas de vácuo
  • carros de corrida
  • giroestabilizadores de embarcações
  • componentes de máquinas para o setor de semicondutores

Pesquisa de produtos

  • Por dimensão
    Selecionar tipo(s) de subprodutos
    Dimensões

    ≤ d ≤
    d =
    ≤ B ≤
    B =
    ≤ D ≤
    D =
  • Por número de peça

Visão geral dos rolamentos de superprecisão

SKF logo