Porcas de fixação de precisão

As porcas de fixação de precisão com arruelas de trava não são consideradas adequadas para aplicações de rolamentos de superprecisão, por causa das tolerâncias de fabricação relativamente amplas das superfícies das rosca e do encosto. Em função disso, a SKF desenvolveu uma linha completa de porcas de fixação de precisão, fabricadas com tolerâncias de fabricação muito rígidas. Esses dispositivos, fáceis de montar, para fixação precisa e eficiente de rolamentos e outros componentes no eixo seguem os requisitos de aplicações de máquina-ferramenta, tanto econômica quanto tecnicamente.
Todas porcas de fixação de precisão SKF usam o atrito entre os flancos de rosca conjugada do eixo-árvore e a porca de fixação para mantê-las no lugar. Para aplicar esse atrito, a SKF fabrica dois modelos diferentes de porcas de fixação:
SKF logo