Vida do rolamento e classificações de carga

Em aplicações industriais, o tamanho do rolamento é geralmente determinado por sua capacidade de carga em relação à carga, vida necessária e confiabilidade necessária da aplicação. Para aplicações de máquinas-ferramenta, o tamanho do rolamento é quase sempre determinado por outros fatores, como rigidez do sistema, dimensões fixas do eixo-árvore, bem como parâmetros de velocidade e de alimentação da aplicação.
Para arranjos de rolamentos de superprecisão, a determinação da carga real é especialmente complexa, pois envolve muitos fatores de influência. O Simulador de eixo-árvore SKF é um programa de computador sofisticado para analisar sistemas de rolamentos de eixo-árvore estaticamente indeterminados. Ele suporta a análise de eixos-árvore e contém modelos detalhados de rolamentos de superprecisão. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF ou os serviços de consultoria em engenharia SKF.
SKF logo