Cargas estáticas permitidas

Cargas muito pesadas ou cargas de choque podem deformar de forma permanente as pistas e os corpos rolantes. No caso de arranjos de rolamentos de superprecisão, deformações permanentes não devem ocorrer. Para garantir que cargas estáticas não levem a deformações permanentes, a classificação de carga estática básica do rolamento e a carga estática equivalente do rolamento podem ser comparadas para determinar se um rolamento está correndo risco de deformação permanente. Para rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão com cargas muito pesadas, o truncamento das elipses de pressão deve ser verificado para evitar o concentrador de tensão, que também pode levar à deformação permanente. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Classificação de carga estática básica

A classificação de carga estática básica C0, conforme definido na ISO 76:2006, corresponde a uma tensão de contato calculada no centro do corpo rolante/pista de contato com carga mais pesada. Essa tensão produz uma deformação permanente total do corpo rolante e pista, que é de aproximadamente 0,0001 do diâmetro do corpo rolante. As cargas são puramente radiais para rolamentos radiais e axiais, que agem centralmente, para rolamentos axiais.
Os valores de classificação de carga estática básica C0 estão listados nas tabelas de produtos.

Carga estática equivalente do rolamento

Para comparar cargas reais com a classificação de carga estática básica, as cargas reais devem ser convertidas para uma carga equivalente. A carga estática equivalente do rolamento P0 é definida como a carga hipotética (radial para rolamentos radiais e axial para rolamentos axiais) que, se aplicada, provocaria a mesma carga máxima de corpo rolante no rolamento que a carga real a que está sujeito o rolamento.
As informações e os dados necessários para calcular a carga estática equivalente do rolamento são fornecidos em cada seção de produto.

Classificação de carga estática básica requerida

A classificação de carga estática básica requerida C0, para proteger o rolamento da deformação permanente, pode ser determinada com

C0 ≥ s0 P0

onde
C0=classificação de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente do rolamento [kN]
s0=fator de segurança estática
Diretrizes para os valores mínimos:
  • 2 for super-precision angular contact ball bearings with steel balls (including thrust ball bearings)
  • 3 for super-precision cylindrical roller bearings with steel rollers
  • 4 for super-precision axial-radial cylindrical roller bearings

Para rolamentos híbridos, o fator de segurança estático deve ser aumentado em 10%.
Nos rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras podem ser usados fatores de segurança reduzidos até s0 = 1.
SKF logo