Dimensões máximas

As dimensões máximas dos rolamentos de superprecisão SKF seguem o plano geral da norma ISO 15 para rolamentos radiais ou, em determinadas circunstâncias, estão de acordo com as dimensões máximas aceitas pela indústria.
Plano geral da norma ISO 15

O plano geral da norma ISO 15 para dimensões máximas de rolamentos radiais contém uma série progressiva de diâmetros externos padronizados para cada diâmetro do furo padrão, dispostos em uma série de diâmetros. Dentro de cada série de diâmetros, diferentes séries de larguras também foram estabelecidas.

As séries de dimensões são formadas pela combinação do número da série de largura com o número da série de diâmetro.

Para rolamentos de superprecisão, apenas um número limitado de séries de dimensões é usado. A tabela lista as séries de diâmetros e de larguras usadas para rolamentos de superprecisão SKF.

Informações específicas sobre conformidade com os padrões de dimensão são fornecidas em cada seção de produto:

Dimensões de chanfro

Os valores mínimos para dimensões de chanfros (fig. 1) na direção radial (r1, r3) e na direção axial (r2, r4) estão listados nas tabelas de produtos. Esses valores estão de acordo com os planos gerais das normas ISO 15:2011, ISO 12043:2007 e ISO 12044:1995.

As dimensões máximas apropriadas de chanfros estão de acordo com a norma ISO 582:1995 e estão listadas em Limites de dimensões de chanfros.

SKF logo