Materiais

O material do qual os componentes dos rolamentos são feitos determina, em grande parte, o desempenho e a confiabilidade do rolamento. Para os anéis do rolamento e os corpos rolantes, considerações típicas costumam incluir dureza, resistência à fadiga na área de contato de rolagem, sob condições de lubrificação limpa ou contaminada e estabilidade dimensional dos componentes do rolamento. Para a gaiola, as considerações abrangem atrito, esforço, temperaturas, forças de inércia e, em alguns casos, a ação química de determinados lubrificantes, aditivos lubrificantes, solventes, arrefecedores e refrigerantes.
Vedações integradas nos rolamentos também podem ter um impacto considerável no desempenho e na confiabilidade dos rolamentos. Seu material deve ser capaz de suportar oxidação (envelhecimento), desgaste e ataque químico em uma ampla faixa de temperaturas.
A SKF tem a competência e as instalações necessárias para oferecer uma variedade de materiais, processos e revestimentos. Portanto, os engenheiros de aplicação SKF podem ajudar a selecionar o material do rolamento, da gaiola e da vedação que melhor atende às necessidades de uma determinada aplicação.
SKF logo