Tolerâncias

Os rolamentos de superprecisão SKF são fabricados de acordo com classes de tolerância semelhantes às classes de tolerância de padrão internacional. Os padrões para tolerâncias de rolamentos são:
  • ISO 492:2002 para rolamentos radiais;
  • ISO 199:2005 para rolamentos axiais.

Símbolos de tolerância

Os símbolos de tolerância e suas definições são fornecidos na tabela 1.

Limites de dimensões de chanfros

Os limites máximos de chanfros (fig. 1) para as dimensões de chanfros mínimas relevantes (→ Tabelas de produtos) são listados na tabela 2. Os valores estão de acordo com a norma ISO 582:1995.

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla das séries BTM e BTW e os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples para parafusadeiras da série BSA possuem as mesmas dimensões máximas de chanfros dos rolamentos radiais.

SKF logo