Armazenamento dos rolamentos

As condições nas quais os rolamentos e vedações são armazenados podem ter efeitos adversos sobre seu desempenho. O controle de estoque também exerce um papel importante sobre o desempenho, especialmente quando se trata de vedações. Portanto, a SKF recomenda uma política de estoque onde o primeiro que entra é o primeiro que sai.

Condições de armazenamento

Para maximizar a vida útil dos rolamentos, a SKF recomenda as seguintes práticas básicas de organização:
  • Armazene os rolamentos no plano em uma área seca e sem vibrações com um ambiente fresco de temperatura estável.
  • Controle e limite a umidade relativa da área de armazenamento, conforme a seguir:
    • 75% a 20 °C
    • 60% a 22 °C
    • 50% a 25 °C
  • Mantenha os rolamentos em suas embalagens originais fechadas até imediatamente antes da montagem para evitar a entrada de contaminantes e corrosão.
  • Os rolamentos que não estiverem armazenados em suas embalagens originais deverão ser bem protegidos contra a corrosão e a contaminantes.

Prazo de validade de rolamentos abertos

Os rolamentos SKF são revestidos por um composto inibidor de ferrugem e embalados adequadamente antes da distribuição. Nos rolamentos abertos, o conservante proporciona proteção contra corrosão por aproximadamente três anos, desde que as condições de armazenamento sejam apropriados.

Vida útil na prateleira de rolamentos vedados

O intervalo máximo de armazenamento para rolamentos vedados SKF é determinado pelo lubrificante dentro dos rolamentos. O lubrificante se deteriora ao longo do tempo em consequência de envelhecimento, condensação e separação do óleo e do espessante. Portanto, os rolamentos vedados não devem ser armazenados por mais de três anos.
SKF logo