Fixação axial das rótulas

Em geral, um ajuste interferente sozinho é inadequado para fixar um anel do rolamento no assento cilíndrico. Sob carga, um anel do rolamento pode ter seu assento deformado. É necessário aplicar algum meio adequado de fixar axialmente o rolamento.
Para rolamentos bloqueados, ambos os anéis devem ser fixos axialmente nos dois lados.
Para rolamentos não separáveis na posição livre, o anel com um ajuste interferente, normalmente o anel interno, deve ser fixado axialmente em ambos os lados. O outro anel precisa estar livre para se mover axialmente em seu assento para permitir o deslocamento axial.
Rolamentos de rolos cilíndricos na posição livre são exceções. Os anéis interno e externo desses rolamentos devem ser fixados axialmente em ambas as direções.
Em aplicações de máquinas-ferramenta, os rolamentos na extremidade da ferramenta geralmente fixam o eixo, transmitindo a carga axial do eixo para o mancal. Portanto, em geral, os rolamentos da extremidade da ferramenta são fixados axialmente, enquanto os rolamentos na extremidade sem a ferramenta estão axialmente livres.
SKF logo