Capacidade de carga axial

O grau do(s) ajuste(s) interferente(s) real determina a capacidade de carga axial de uma bucha escalonada. Quando as buchas escalonadas são feitas com as dimensões recomendadas listadas na tabela 1 e na tabela 2, a pressão superficial entre a bucha e o eixo oco sólido ou de estrutura espessa, assim como a força retentora axial aproximada por largura do cubo em milímetros pode ser estimada, usando-se os valores apropriados na tabela 3. Buchas escalonadas com um ajuste com folga para o diâmetro menor exercem apenas metade da força retentora axial das buchas escalonadas, com um ajuste interferente para ambos os diâmetros.

Ao projetar buchas escalonadas, as forças de choque axial sobre a bucha devem ser levadas em consideração. Se necessário, uma porca roscada, levemente apertada, que também pode servir como auxílio de montagem, pode ser usada para prender a bucha.

SKF logo