Buchas escalonadas

As buchas escalonadas são juntas de pressão com dois diâmetros internos ligeiramente diferentes que correspondem ao eixo escalonado. Um ajuste interferente mantém a posição da bucha axialmente e determina sua capacidade de carga axial. O projeto escalonado da superfície de ajuste simplifica o alinhamento durante a montagem, mas também facilita a desmontagem usando-se o método de injeção de óleo.

As buchas escalonadas não criam tensões que possam reduzir a precisão de giro de um eixo, mas aumentam de fato a rigidez do eixo. Elas geralmente são usadas em aplicações com carga leve e velocidades muito altas, nas quais as cargas de choque são mínimas. Comparadas às porcas de fixação roscadas, as buchas escalonadas oferecem precisão de montagem superior, desde que a bucha e seus assentos sejam fabricados de acordo com as especificações apropriadas, e que a bucha seja montada corretamente.

A SKF não dá suporte nem fabrica buchas escalonadas, mas as recomendações de projeto e as dimensões adequadas são fornecidas nas seguintes seções.

SKF logo