Instalação

O procedimento a seguir pode ser usado para instalar buchas escalonadas. Se o plano for montar as buchas escalonadas contra rolamentos que já foram engraxados, deve-se tomar cuidado para que o óleo injetado ou fluido de montagem não se misture com a graxa e prejudique suas propriedades lubrificantes.
  1. Aqueça a bucha para obter a diferença de temperatura exigida listada na tabela 1 e na tabela 2.
  2. Empurre a bucha em direção ao assento do eixo.
  3. Após o resfriamento da bucha, injete o óleo ou um fluido de montagem SKF entre a bucha e o eixo, usando o equipamento adequado de injeção de óleo (fig. 1 e Equipamento de injeção de óleo e fluido pressurizado). Para evitar picos de tensão no local, o óleo deve ser injetado lentamente, e sua pressão, regulada.
  4. Use uma porca hidráulica e uma bucha espaçadora adequada para ajustar a bucha em sua posição final (fig. 1). Durante a utilização da porca hidráulica, a força da porca contra o arranjo de rolamentos pode ser controlada pela pressão de óleo. Como a bucha "flutua" em um filme de óleo, toda a tensão produzida durante o encolhimento da bucha (produzida durante o resfriamento da bucha) é aliviada, e os componentes podem ser corretamente posicionados um em relação ao outro. Quando a força axial necessária tiver sido obtida, a posição final será alcançada.
  5. Com a ferramenta ainda em posição, libere a pressão de óleo entre as superfícies conjugadas e permita que o óleo seja drenado. Normalmente, leva cerca de 24 horas para que a bucha possa suportar a sua carga total.
SKF logo