Material

A SKF recomenda a utilização de aço tratável com calor com um ponto de cessão de pelo menos
550 N/mm2. As superfícies conjugadas tanto da bucha quanto do eixo devem ser temperadas e retificadas.
SKF logo