Equipamento de injeção de óleo e fluido pressurizado

A SKF fornece equipamento de injeção de óleo para a instalação e remoção de buchas. Para obter informações adicionais, consulte Produtos de manutenção.
Ao selecionar de uma bomba adequada, lembre-se de que a pressão máxima permitida deve ser consideravelmente maior do que a pressão calculada da superfície.
Para a instalação, a SKF recomenda o uso do fluido de montagem LHMF 300 SKF. O fluido tem uma viscosidade de 300 mm2/s a 20 °C . A vantagem desse fluido de montagem é a de que, quando a montagem estiver concluída, ele deixará a junta rápida e completamente, de maneira que o contato de metal com metal seja restaurado de forma relativamente rápida.
Para a remoção, a SKF recomenda o uso do fluido de desmontagem LHDF 900 SKF. Com uma viscosidade de 900 mm2/s a 20°C , ele fornecerá uma película de óleo adequada mesmo se a superfície conjugada da bucha ou eixo estiver arranhada. Lembre-se de que o fluido tem uma taxa de vazão baixa e de que a pressão permitida do equipamento de injeção de óleo jamais deve ser excedida.
SKF logo