Dimensões recomendadas

As dimensões recomendadas estão listadas em:
  • tabela 1 para buchas escalonadas (sem anel em "O") e seus assentos (exemplo de arranjo de rolamentos) (fig. 1)
  • tabela 2 para buchas escalonadas com anel em "O" e seus assentos (exemplo de arranjo de rolamentos) (fig. 2)

Ao usinar furos e assentos de eixo para buchas escalonadas, é muito importante que o grau real de ajuste interferente seja o mais próximo possível de ambos os diâmetros, o maior e o menor. Por experiência, sabemos que a remoção torna-se muito mais difícil, até mesmo quando a diferença na interferência é muito pequena.

Eixos ocos de estrutura fina podem se deformar como resultado das altas pressões de contato. Portanto, as buchas para esses eixos devem ter o alívio mais próximo do rolamento, para evitar a deformação do assento do rolamento. O comprimento do alívio deve ser de 15 a 20% do diâmetro do eixo.

SKF logo