Remoção

Para remover uma bucha escalonada, injete o óleo ou um fluido de montagem SKF entre a bucha e o eixo, usando o equipamento adequado de injeção de óleo (→ Equipamento de injeção de óleo e fluido pressurizado). Quando ocorre um acúmulo de pressão do óleo suficiente para separar as superfícies conjugadas, uma força axial é produzida, devido aos diâmetros de furo diferentes, fazendo com que a bucha deslize de seu assento, sem que seja necessária força externa adicional.

AVISO

Para evitar o risco de danos graves, adicione uma provisão como, por exemplo, uma porca de fixação à extremidade do eixo para limitar o percurso da bucha, quando ela se soltar repentinamente.
SKF logo