Projetos de buchas escalonadas especiais

As buchas escalonadas são usadas para manter firmes e unir outros componentes. Elas permitem que cubos sejam montados e desmontados de forma simples e também substituem vários tipos de discos de transmissão, retenções, etc. As polias de correia em V mostradas na (fig. 1), por exemplo, foram projetadas como uma bucha escalonada com uma vedação de labirinto integral. Nesse caso, a bucha não apenas fixa o rolamento axialmente, ele também é usado para transmitir o torque.
SKF logo