Arranjos de rolamentos para maior rigidez e altas velocidades

Quando velocidades maiores são necessárias, como no caso de centros de usinagem de alta velocidade (A > 1 200 000 mm/min), normalmente existe um compromisso entre rigidez e capacidade de carga. Nessas aplicações, o eixo-árvore geralmente é acionado diretamente por um motor (eixos-árvore motorizados ou eletrônicos) ou por um acoplamento. Portanto, não há cargas radiais na extremidade sem a ferramenta como ocorre com um eixo-árvore de acionamento por correia. Consequentemente, rolamentos de uma carreira de esferas de contato angular montados em conjuntos e rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos são geralmente usados (fig. 1). Nesse sistema de rolamentos, o conjunto de rolamentos na extremidade da ferramenta tem fixação axial, enquanto o rolamento de rolos cilíndricos na extremidade sem a ferramenta acomoda a expansão térmica do eixo-árvore em relação ao mancal dentro do rolamento.
Outros exemplos de arranjos para eixos-árvore em centros de usinagem de alta velocidade e máquinas de fresagem são mostrados na fig. 2 e na fig. 3.
Se for exigido melhor desempenho, a SKF recomenda a utilização de rolamentos híbridos equipados com corpos rolantes feitos de nitreto de silício para rolamentos (Si3N4).
SKF logo