Arranjos de rolamentos para cargas pesadas

Geralmente, eixos-árvore de tornos mecânicos são usados para corte de metais com velocidades relativamente baixas. A profundidade de corte e as taxas de alimentação são geralmente forçadas ao limite, dependendo do acabamento superficial necessário. Em um torno mecânico, a potência é normalmente transmitida ao eixo-árvore por uma polia ou engrenagens, resultando em cargas radiais pesadas na extremidade sem a ferramenta. Na extremidade da ferramenta do eixo-árvore, onde existem cargas pesadas combinadas, um alto grau de rigidez e a alta capacidade de carga são importantes requisitos operacionais.
Em um eixo-árvore de torno mecânico, é comum ter um rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos em combinação com um rolamento axial de esferas de contato angular de escora dupla na extremidade da ferramenta e um rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos na extremidade sem a ferramenta (fig. 1).
O diâmetro externo da arruela axial da caixa de mancal foi desenvolvido para uma tolerância especial. Tal tolerância permite que o rolamento fique radialmente livre quando montado no mancal com a tolerância de diâmetro do furo apropriado para o rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos adjacente. Essa folga é suficiente para liberar o rolamento axial de carregar uma carga radial significativa. O arranjo de rolamentos oferece uma longa vida útil calculada e um alto grau de rigidez e estabilidade, ambos essenciais para a fabricação das peças de boa qualidade.
Uma boa regra geral consiste em manter a distância entre os centros com a extremidade da ferramenta e com a extremidade sem a ferramenta dos rolamentos na faixa de 3 a 3,5 vezes maior do que o diâmetro do furo dos rolamentos na extremidade da ferramenta. Essa regra é especialmente importante quando há cargas pesadas envolvidas. Para obter informações adicionais, consulte Rigidez do sistema.
Arranjos adicionais para tornos mecânicos CNC e máquinas de fresagem convencionais (fig. 2, fig. 3) e centros rotativos (fig. 4) são fornecidos.
Para aplicações nas quais o espaço disponível é limitado, os rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão da série 718 ou 719 (fig. 5, fig. 6) podem ser mais apropriados.
SKF logo