Arranjos de rolamentos para velocidade máxima

Quando conjuntos de rolamentos de esferas de contato angular são montados com uma pré-carga fixa (sem molas), essa pré-carga tende a aumentar quando está em funcionamento, devido à expansão térmica diferencial. Quando as velocidades aumentam, o significado desse efeito tende a aumentar.
Para evitar os efeitos prejudiciais da pré-carga excessiva, principalmente em aplicações de velocidade muito alta (A >2.000.000 mm/min), é bastante comum a utilização de rolamentos de esferas de contato angular pré-carregados por molas (fig. 1). As molas controlam a pré-carga independentemente dos efeitos da expansão térmica relativa e minimizam a quantidade de calor de atrito gerado nos rolamentos.
Uma solução ainda melhor do que molas é pré-carregar os rolamentos de esferas de contato angular com um sistema hidráulico. Um sistema hidráulico ajusta a quantidade de pré-carga de acordo com a velocidade do eixo-árvore, para obter a melhor combinação de rigidez, calor de atrito e vida útil do rolamento.
SKF logo