Rolamentos axiais de esferas de contato angular

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular podem ser pré-carregados apenas axialmente (fig. 1). A folga dos rolamentos axiais de esferas de contato angular é retificada com precisão de maneira que as duas metades do rolamento sejam montadas e uma determinada pré-carga seja obtida sem ajustes adicionais. A força de pré-carga também pode ser influenciada pelo ajuste interferente e pelas condições operacionais.
Sob carga, os rolamentos axiais de esferas de contato angular exibem características semelhantes às dos rolamentos de esferas de contato angular. Portanto, as informações fornecidas para os rolamentos de esferas de contato angular são válidas também para esses rolamentos. A força de elevação para rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples para parafusadeiras, nas séries BSA e BSD, é igual à dos rolamentos de esferas de contato angular (tabela 1).
Para rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla, nas séries BTW e BTM, a força de elevação pode ser estimada usando

Ka1 = 2,85 F0

onde

Ka1
=
força de elevação
Fo
=
é aplicada uma pré-carga nos rolamentos antes da carga axial externa

SKF logo