Rolamentos de rolos cilíndricos

Rolamentos de rolos cilíndricos só podem receber pré-carga radial (fig. 1). Os rolamentos com furo cônico são pré-carregados deslocando-se o anel interno do rolamento até seu assento cônico. O ajuste interferente resultante faz com que o anel interno se expanda e obtenha a pré-carga necessária. Para ajustar a pré-carga com precisão, medidores de folga interna devem ser usados. Para obter informações adicionais, consulte
SKF logo