Pré-carga do rolamento

A pré-carga é uma força que age entre os corpos rolantes e os anéis dos rolamentos que não é causada por uma carga externa. A pré-carga pode ser vista como uma folga interna negativa. As razões para aplicar pré-carga incluem:
  • rigidez aumentada
  • níveis de ruído reduzidos
  • melhor orientação dos eixos
  • vida útil do rolamento estendida
  • precisão de giro aprimorada
  • prevenção de derrapagem em aplicações de alta velocidade durante partidas e paradas rápidas e sob condições de carga muito leve ou sem carga

Na maioria das aplicações de alta precisão, a pré-carga é necessária para aumentar a rigidez do sistema.

SKF logo