Dispositivos para montagem e desmontagem

Muitas vezes, é necessário usar dispositivos durante a etapa de projeto para facilitar a montagem e a desmontagem de um rolamento. Se, por exemplo, ranhuras ou recessos forem usinados nos ressaltos do eixo e/ou do mancal, é possível aplicar ferramentas de desmontagem (fig. 1). Os furos roscados nos ressaltos do mancal também permitem o uso de parafusos para retirar o rolamento de seu assento (fig. 2).
Se for necessário usar o método de injeção de óleo para montar ou desmontar rolamentos em um assento cônico ou para desmontar rolamentos de um assento cilíndrico, devem ser fornecidos dutos e ranhuras no eixo (fig. 3). As dimensões recomendadas das ranhuras, dutos e furos roscados adequados para conectar o suprimento de óleo podem ser encontradas na tabela 1 e na tabela 2.
SKF logo