Ajustes de eixo e de mancal recomendados

Tolerâncias de diâmetro para assentos dos rolamentos

Ajustes de eixo e de mancal para rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla de superprecisão devem ser fabricados com as tolerâncias de diâmetro recomendadas em:
  • tabela 1 para tolerâncias de assento do eixo
  • tabela 2 para tolerâncias de assento do mancal
Para ver recomendações dos rolamentos de superprecisão, consulte a seção de produto relevante de:
Os valores das classes de tolerância ISO apropriadas para rolamentos de superprecisão estão indicados em:
As fixações das classes de tolerância frequentemente utilizadas com relação ao furo e à superfície de diâmetro externo do rolamento estão ilustradas na fig. 1.

Seleção de rolamentos para obter os ajustes preferenciais

Rolamentos de esferas de contato angular e de rolamentos de rolos cilíndricos que operam sob cargas normais e velocidades moderadas devem ser selecionados para atingir os valores de interferência/folga listados em:
Desvios de diâmetro dos rolamentos são fornecidos na embalagem dos rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão.

Para condições extremas, como velocidades muito altas ou cargas pesadas, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

Para rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla (séries BTM e BTW), o diâmetro externo da arruela da caixa de mancal é fabricado de acordo com as tolerâncias para que seja obtida uma folga radial suficiente no assento do mancal. Portanto, para rolamentos das séries BTW e BTM montados próximos a um rolamento de rolos cilíndricos no mesmo assento do mancal, não devem ser usadas tolerâncias mais apertadas do que as recomendadas na tabela 2. Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla.
SKF logo