Soluções de vedação

Contaminantes e umidade podem afetar negativamente a vida útil e o desempenho dos rolamentos. Isso é especialmente para aplicações de máquinas-ferramenta nas quais limalhas e fluidos de arrefecimento são parte integrante do ambiente operacional. Portanto, um arranjo de vedação efetivo é essencial para a operação confiável do eixo-árvore. Para proteger os rolamentos, a SKF oferece uma ampla variedade de vedações externas e integradas.
SKF logo