Vedações integradas

Geralmente, os rolamentos vedados são utilizados para arranjos em que uma solução de vedação externa com eficácia suficiente não pode ser fornecida por motivos de custo ou por limitações de espaço.
A SKF fornece uma ampla variedade de rolamentos de superprecisão, equipados com uma vedação de cada lado. Para obter mais detalhes, consulte Soluções de vedação no capítulo de produtos relevante.
SKF logo