Rigidez do sistema

A rigidez do sistema em aplicações de máquinas-ferramenta é extremamente importante, pois a deflexão sob carga exerce grande impacto sobre a precisão de usinagem. A rigidez do rolamento é apenas um dos fatores que influencia a rigidez do sistema. Outros incluem:
  • rigidez do eixo
  • projeção das ferramentas
  • rigidez do mancal
  • número e posição dos rolamentos e influência dos ajustes
Algumas diretrizes gerais para projetos de aplicações de precisão de alta velocidade incluem:
  • Selecionar o maior diâmetro do eixo possível.
  • Diminuir a distância entre a posição do rolamento da extremidade da ferramenta e a ponta do eixo-árvore.
  • Mantenha a distância entre os dois conjuntos de rolamentos curta (fig. 1). Uma diretriz para o espaçamento é:

    l ≈ 3 … 3,5 d

    onde
    l=distância entre a primeira carreira de rolamentos da extremidade da ferramenta e a carreira de rolamentos traseira na extremidade sem a ferramenta
    d=diâmetro do furo do rolamento da extremidade da ferramenta
O diagrama 1 apresenta uma visão geral sobre a rigidez relativa de diferentes sistemas de rolamentos. Para obter detalhes sobre a série de rolamentos, consulte Sistema de designação na seção de produto relevante. A comparação é baseada em rolamentos pré-carregados com furo de 100 mm na extremidade da ferramenta e de 90 mm na extremidade sem a ferramenta. Esses valores de referência não podem substituir cálculos precisos de rigidez do sistema. Para a análise de sistemas avançados, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo