Princípios de seleção e aplicação de rolamentos

As informações fornecidas em Princípios de seleção e aplicação de rolamentos são gerais e se aplicam à maioria dos rolamentos de superprecisão. Informações específicas a um determinado tipo de rolamento são oferecidas na seção do produto relevante:
Deve-se observar que muitos dos valores listados nas tabelas de produtos foram arredondados.
SKF logo