Aplicação de graxa

Ao lubrificar os rolamentos, a graxa deve ser distribuída uniformemente no espaço livre entre os corpos rolantes e os anéis do rolamento. Os rolamentos devem ser girados manualmente, até que todas as superfícies internas estejam cobertas.
Rolamentos axiais de esferas de contato angular para chaves de fenda geralmente necessitam quantidade de graxa bem pequenas. Quando for necessário aplicar uma quantidade muito pequena de graxa, primeiro o rolamento deve ser imerso em uma solução de graxa (3 a 5% de graxa em solvente). Após a drenagem e evaporação do solvente, a graxa pode ser aplicada. A imersão do rolamento em uma solução de graxa garante que todas as superfícies sejam cobertas por uma fina camada de lubrificante.
SKF logo