Lubrificação a graxa

Arranjos de rolamento com lubrificação com graxa são adequados para uma ampla variedade de velocidades. A lubrificação de rolamentos de superprecisão com quantidades adequadas de graxa de boa qualidade permite a operação com velocidade relativamente alta sem um aumento excessivo na temperatura.
A utilização de graxa também significa que o projeto de um arranjo de rolamentos pode ser relativamente simples, porque a graxa é retida com mais facilidade no arranjo que o óleo, principalmente onde os eixos são inclinados ou verticais. A graxa também pode contribuir para vedar o arranjo contra contaminantes sólidos e líquidos, bem como a umidade.
SKF logo