Miscibilidade

Quando uma graxa alternativa for considerada para uma aplicação existente, verifique a compatibilidade da nova graxa com a graxa atual em relação ao óleo base (tabela 1) e ao espessante (tabela 2). Essas tabelas são baseadas na composição da graxa e só devem ser usadas como diretrizes. A SKF recomenda verificar a miscibilidade com um especialista em graxa e, em seguida, o teste a nova graxa na aplicação.
Antes de aplicar um tipo novo de graxa, remova o máximo possível da graxa antiga do arranjo de rolamentos. Se a nova graxa for incompatível com a graxa existente, ou se a graxa antiga contiver um espessante PTFE ou for à base de silicone, os rolamentos devem ser lavados cuidadosamente com um solvente apropriado. Assim que a nova graxa for aplicada, monitore os rolamentos com atenção para assegurar que a graxa funcione corretamente.
SKF logo