Armazenamento de lubrificantes

As condições nas quais os lubrificantes são armazenados podem ter efeitos adversos sobre seu desempenho. O controle de estoque também exerce um papel importante. Portanto, a SKF recomenda uma política de estoque onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair.
As propriedades dos lubrificantes podem variar consideravelmente durante o armazenamento, devido à exposição ao ar/oxigênio, temperatura, luz, água, umidade e outros contaminantes ou separação do óleo. Portanto, os lubrificantes devem ser armazenados em uma área fechada, fresca e seca, e nunca devem sofrer exposição direta à luz solar. Os lubrificantes devem ser armazenados em seus recipientes originais, que devem ser mantidos fechados até o momento de serem usados. Após o uso, os recipientes devem ser imediatamente vedados.
O tempo máximo de armazenamento recomendado é de dois anos para graxas e de dez anos para óleos lubrificantes, pressupondo práticas razoáveis de manutenção de estoque e proteção contra calor e frio excessivos.
Graxas ou óleos que tenham ultrapassado a vida útil recomendada não estão necessariamente impróprios para uso. Contudo, é recomendável confirmar se o lubrificante ainda atende aos requisitos e especificações do produto.
SKF logo