Desmontagem

Como o grau do ajuste interferente é relativamente baixo para rolamentos de superprecisão, as forças de desmontagem do anel inferior são necessárias em comparação com outros rolamentos rolamentos de rolos.

Forças de desmontagem

Para rolamentos em aplicações de eixo-árvore, as forças de desmontagem podem ser estimadas da seguinte forma:
  • desmontagem de um conjunto de três rolamentos de esferas de contato angular do mancal → F ~ 0,02 D
  • desmontagem de um conjunto de três rolamentos de esferas de contato angular do eixo → F ~ 0,07 d
  • desmontagem de um rolamento de rolos cilíndricos de seu assento cônico → F ~ 0,3 d

onde

F=força de desmontagem [kN]
D=diâmetro externo do rolamento [mm]
d=diâmetro interno do rolamento [mm]
SKF logo