Métodos e ferramentas

Rolamentos de superprecisão são elementos confiáveis da máquina que podem proporcionar vida útil longa, desde que tenham montagem e manutenção adequadas. A montagem correta exige experiência, precisão, um ambiente de trabalho limpo e ferramentas apropriadas.
Para promover as técnicas de montagem, a velocidade, a precisão e a segurança adequadas, a SKF oferece uma grande variedade de produtos de alta qualidade para montagem e manutenção. Essa variedade inclui tudo o que envolve ferramentas mecânicas e hidráulicas a aquecedores de rolamentos e graxa. Para obter informações detalhadas, consulte Produtos de manutenção.
Para assegurar que a montagem e a manutenção dos rolamentos sejam feitas corretamente, a SKF oferece seminários e cursos práticos como parte do conceito SKF Reliability Systems. A assistência em montagem e manutenção também pode estar disponível através de sua empresa SKF local ou o Distribuidor Autorizado SKF.
SKF logo