Reutilização de rolamentos

Para determinar se um rolamento pode ser reutilizado, ele deve ser inspecionado cuidadosamente. Uma inspeção detalhada exige a desmontagem do rolamento. Rolamentos de esferas de contato angular não podem ser desmontados sem serem danificados, a não ser que ferramentas especiais sejam usadas. Rolamentos de rolos cilíndricos só podem ser parcialmente desmontados.
A SKF não recomenda a reutilização de rolamentos de superprecisão. Na maioria dos casos, o risco de tempo de parada não programada ou de desempenho insatisfatório não compensa o custo de novos rolamentos.
Os rolamentos devem ser desmontados cuidadosamente, não importando se serão reutilizados, pois a desmontagem sem cuidados pode causar danos aos componentes associados. Além disso, se o rolamento for desmontado com cuidado, poderá ser usado para análise da condição e dos danos, se necessário.
SKF logo