Espaço disponível

Aplicações de alta precisão geralmente exigem rolamentos com altura de seção transversal baixa, devido ao espaço limitado e aos altos requisitos de rigidez e precisão de giro. Rolamentos com seção transversal baixa podem acomodar eixos com diâmetros relativamente grandes para oferecer a rigidez necessária dentro de um envelope do rolamento relativamente baixo.
Rolamentos de esferas de contato angular, rolamentos de rolos cilíndricos e rolamentos axiais de esferas de contato angular normalmente usados em aplicações de máquinas-ferramenta são quase exclusivamente rolamentos das séries de diâmetros ISO 9 e 0 (fig. 1).
Os rolamentos de esferas de contato angular da série de diâmetros 2 são raramente usados em novos projetos, mas ainda são comuns em aplicações existentes. Quando uma seção transversal compacta for uma exigência essencial, os rolamentos de esferas de contato angular da série de diâmetros 8 são a solução preferencial.
Ao selecionar rolamentos das séries de diâmetros 9 ou 0, é possível atingir um arranjo de rolamentos otimizado com relação à rigidez e à capacidade de carga para uma determinada aplicação no mesmo espaço radial.
Rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras apresentam alturas de seções transversais maiores. A série de diâmetros 2 ou 3 é comum para esses rolamentos. O espaço disponível não costuma ser uma grande preocupação, mas a capacidade de carga é de extrema importância.
SKF logo