Deslocamento axial
Na maioria das aplicações em que a expansão térmica e a contração do eixo devem ser acomodadas, sem induzir uma carga axial nos rolamentos, geralmente é usado um sistema de rolamentos bloqueados/livres.
O rolamento na posição bloqueada deve conseguir fixar o eixo axialmente em ambos os sentidos. Em aplicações de máquinas-ferramenta, pode ser usado um conjunto de rolamentos de esferas de contato angular ou um par de rolamentos axiais de esferas de contato angular.
Os rolamentos livres devem acomodar a expansão térmica e a contração do eixo. Rolamentos de rolos cilíndricos são indicados para isso, porque acomodam os movimentos do eixo em relação ao mancal, dentro do rolamento (fig. 1). Isso permite que o rolamento seja montado com um ajuste interferente nos anéis interno e externo.
Se forem usados rolamentos de esferas de contato angular pareados na posição livre, o anel interno ou o externo dos dois rolamentos deve ter um ajuste com folga para que possa deslizar no eixo ou no mancal. No entanto, o ajuste com folga tem um efeito negativo sobre a rigidez do sistema.