Critérios básicos de seleção

A seleção de rolamentos é essencial ao lidar com eixos-árvore de máquinas-ferramenta e outras aplicações que exigem um alto grau de precisão de giro em altas velocidades. O sortimento de rolamentos de superprecisão SKF contém diferentes tipos de rolamentos, cada qual com características projetadas para atender a requisitos de aplicações específicas.
Como vários fatores precisam ser considerados e ponderados ao escolher um tipo de rolamento de superprecisão, nenhuma regra genérica pode ser formulada. Os fatores a seguir são os mais importantes a serem considerados ao selecionar um rolamento de superprecisão:
  • precisão
  • rigidez
  • espaço disponível
  • velocidades
  • cargas
  • deslocamento axial
  • soluções de vedação
O custo total de um sistema de eixo e considerações sobre o inventário também podem influenciar na seleção do rolamento.
Alguns dos critérios mais importantes a serem considerados ao desenvolver um arranjo de rolamentos são tratados detalhadamente em seções separadas deste catálogo. Informações detalhadas sobre cada tipo de rolamento, incluindo suas características e os modelos disponíveis, são fornecidas em cada seção de produto.
Quando as demandas de precisão e produtividade são excepcionalmente altas, pode ser necessário entrar em contato com o serviço de engenharia de aplicação da SKF. Para aplicações muito exigentes, a SKF oferece soluções especiais, como:
  • rolamentos híbridos
  • rolamentos feitos em aço NitroMax
  • rolamentos revestidos
SKF logo