Precisão

Ao lidar com rolamentos de rolo, a precisão é descrita por classes de tolerância para precisão de giro e precisão dimensional. A tabela 1 mostra uma comparação das classes de tolerância usadas pela SKF e por diferentes organizações normativas.
A maior parte dos rolamentos de superprecisão SKF é fabricada de acordo com as classes de tolerância P4A, P4C ou SP. As classes de tolerância padrão e opcionais para rolamentos de superprecisão SKF estão listadas na tabela 2.
Cada seção de produto contém informações relacionadas às classes de tolerância nas quais os rolamentos são fabricados.

Precisão de giro

A precisão de giro de um sistema de eixo depende da precisão de todos os componentes do sistema. A precisão de giro de um rolamento é afetada principalmente pela precisão da forma e da posição das pistas nos anéis do rolamento.
Ao selecionar a classe de tolerância adequada para um rolamento em particular, o desvio máximo radial ou axial (dependendo do tipo de rolamento) do anel interno é, usualmente, o fator determinante para a maior parte das aplicações.
O diagrama 1 compara valores relativos do desvio radial máximo do anel interno para diferentes classes de tolerância.

Precisão dimensional

A precisão das dimensões máximas de um rolamento e de seus componentes conjugados é muito importante para atingir o ajuste apropriado. Os ajustes entre o anel interno do rolamento e o eixo ou entre o anel externo e mancal influenciam a folga interna ou a pré-carga do rolamento montado.
Rolamentos de rolos cilíndricos com furo cônico têm desvios dimensionais permitidos um pouco maiores do que outros tipos de rolamentos de superprecisão. Isso acontece porque a folga ou a pré-carga é determinada durante a montagem ao deslocar o anel interno para seu assento cônico.
SKF logo