Rigidez

Em aplicações de máquinas-ferramenta, a rigidez do eixo-árvore é extremamente importante, já que a magnitude da deformação elástica sob carga exerce enorme influência na produtividade e na precisão da ferramenta. Apesar de a rigidez do rolamento contribuir para a rigidez do sistema, há outros fatores que influenciam nisso, inclusive a projeção das ferramentas e o número e a posição dos rolamentos.
Os fatores que determinam a rigidez dos rolamentos incluem:
  • O tipo de corpo rolante
    Rolamentos de rolos são mais rígidos que rolamentos de esferas. Corpos rolantes de cerâmica são mais rígidos que os feitos de metal.
  • O número e o tamanho dos corpos rolantes
    Um número maior de corpos rolantes de diâmetro menor aumenta o grau de rigidez.
  • O ângulo de contato
    Um ângulo de contato próximo ao ângulo de carga resulta em um grau de rigidez mais alto.
  • O projeto interno
    Uma osculação próxima resulta em um alto grau de rigidez para rolamentos de esferas de contato angular.
Em aplicações que precisem de um alto grau de rigidez radial, rolamentos de rolos cilíndricos normalmente são a melhor opção. No entanto, rolamentos de esferas de contato angular com um ângulo de contato mínimo também podem ser usados.
Em aplicações nas quais um alto grau de rigidez axial é necessário, rolamentos axiais de esferas de contato angular com um grande ângulo de contato são preferíveis. A rigidez pode ser aumentada pela pré-carga, mas isto pode limitar a velocidade permitida.
Para obter mais informações sobre a rigidez do sistema e dos rolamentos, consulte Rigidez do sistema.
SKF logo