Soluções de vedação

Para manter o lubrificante dentro e os contaminantes fora do rolamento, a SKF pode fornecer alguns rolamentos de superprecisão com vedações integradas:
  • vedações sem contato (fig. 1)
  • vedações de contato (fig. 2)
Os rolamentos vedados podem proporcionar soluções econômicas e compactas para muitas aplicações. Os rolamentos vedados incluem:
  • rolamentos de esferas de contato angular com vedações sem contato
  • rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples para parafusadeiras com vedações sem contato
  • rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla para parafusadeiras com vedações de contato ou sem contato
Os rolamentos vedados em ambos os lados são normalmente lubrificados para toda a vida útil do rolamento e não devem ser lavados. Eles são preenchidos com a quantidade apropriada de graxa de alta qualidade em condições de limpeza. Não podem ser relubrificados, exceto determinados rolamentos para parafusadeiras que são equipados com recursos para relubrificação.
SKF logo