Velocidades

As velocidades atingíveis para rolamentos de superprecisão dependem principalmente do tipo, projeto e material do rolamento, do tipo e da magnitude de carga e do lubrificante e do método de lubrificação. Para a velocidade permitida, a temperatura operacional é um limite adicional.
Arranjos de rolamentos de superprecisão em aplicações de alta velocidade exigem rolamentos que geram a menor quantidade de atrito e calor por atrito. Os rolamentos de esferas de contato angular e os rolamentos de rolos cilíndricos de superprecisão são mais indicados para essas aplicações. Para velocidades extremamente altas, podem ser necessários rolamentos híbridos (rolamentos com corpos rolantes de cerâmica).
Quando comparados a outros tipos de rolamentos de superprecisão, os rolamentos de esferas de contato angular permitem as maiores velocidades. O diagrama 1 compara a capacidade de velocidade relativa de rolamentos de esferas de contato angular SKF das diferentes séries. Para obter detalhes sobre as séries de rolamentos, consulte o Sistema de designação.
Os rolamentos axiais não podem acomodar velocidades tão altas quanto os rolamentos radiais.
Via de regra, determinada perda de rigidez deve ser tolerada para alcançar velocidades mais altas.
Para obter informações adicionais sobre as velocidades alcançáveis, consulte Velocidade.
SKF logo