Tipos e modelos de rolamentos

A linha abrangente de rolamentos de superprecisão SKF foi projetada para eixos-árvore de máquinas-ferramenta e outras aplicações que exigem um alto nível de precisão de giro em velocidades altas a extremamente altas. Cada tipo de rolamento incorpora características únicas para torná-lo adequado a condições operacionais específicas. Para mais detalhes sobre os diferentes tipos de rolamentos, consulte a seção do produto relevante.
Rolamentos de esferas de contato angular
  • alta capacidade (modelo D) (fig. 1)
  • alta velocidade (modelo E) (fig. 2)
  • alta velocidade (modelo B) (fig. 3)
  • todos os modelos em diferentes variantes:
    • para montagem simples ou conjuntos de rolamentos pareados
    • para pareamento universal ou conjuntos de pareamento universal
    • rolamentos com esferas de aço ou rolamentos híbridos
    • aberto ou com vedações (fig. 3)

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos de esferas de contato angular.

Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla
  • projeto básico (série BTW) (fig. 8)
    • rolamentos com esferas de aço
    • rolamentos híbridos
  • modelo de alta velocidade (série BTM) (fig. 9)
    • rolamentos com esferas de aço
    • rolamentos híbridos

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla.

Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos
  • projeto básico (série NRT) (fig. 10)

Para obter informações adicionais, consulte Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos.

Gaiolas
Todos os rolamentos de superprecisão mostrados neste catálogo contêm uma gaiola. No entanto, para algumas aplicações especiais, poderão ser oferecidos rolamentos sem gaiola (com número máximo de rolos). Os principais objetivos de uma gaiola são:
  • Separar os corpos rolantes para reduzir o momento de atrito e o calor do atrito no rolamento.
  • Manter o espaço regular entre os corpos rolantes para otimizar a distribuição de carga e permitir uma operação silenciosa e uniforme.
  • Guiar os corpos rolantes na zona sem carga para melhorar as condições de rolagem e ajudar a evitar danos aos movimentos deslizantes.
  • Reter os corpos rolantes dos rolamentos separáveis quando um anel do rolamento for removido durante a montagem ou desmontagem.
As gaiolas são tensionadas mecanicamente por forças de atrito, tensão e inércia. Também podem sofrer degradação por altas temperaturas e produtos químicos como determinados lubrificantes, aditivos lubrificantes ou produtos de envelhecimento, refrigerantes ou solventes orgânicos. Portanto, o projeto e o material da gaiola têm influência significativa sobre a adequação de um rolamento de esferas para uma aplicação específica. Como resultado, a SKF desenvolveu gaiolas diferentes, fabricadas com materiais diversos, para diferentes tipos de rolamentos e condições operacionais.

Em cada seção de produto, são fornecidas informações sobre as gaiolas padrão e as possíveis alternativas. As gaiolas padrão são aquelas consideradas mais adequadas para a maioria das aplicações. Se for necessário um rolamento com uma gaiola fora do padrão, verifique a disponibilidade, antes de encomendar.

SKF logo