Seleção de rolamentos de superprecisão

Um sistema de eixos consiste em mais do que apenas rolamentos. Os componentes associados, como o eixo e os mancais, são partes integrantes do sistema como um todo. O lubrificante e os elementos de vedação também têm um papel fundamental. Para maximizar o desempenho do rolamento, a quantidade certa de um lubrificante apropriado deve estar presente para reduzir o atrito no rolamento e protegê-lo contra a corrosão. Os elementos de vedação são importantes porque eles mantêm o lubrificante dentro e os contaminantes fora do rolamento. Isso é especialmente importante, pois a limpeza possui um efeito profundo na vida útil do rolamento. Portanto, a SKF fabrica e comercializa uma ampla linha de vedações industriais e sistemas de lubrificação.
Existe uma série de fatores que influenciam no processo de seleção do rolamento:
  • espaço disponível
  • cargas (magnitude e direção)
  • precisão e rigidez
  • velocidades
  • temperatura operacional
  • níveis de vibração
  • níveis de contaminação
  • tipo e método de lubrificação
Quando um rolamento tiver sido selecionado, há vários outros fatores que precisam ser considerados:
  • projeto e forma adequados dos outros componentes no arranjo
  • ajustes apropriados e pré-carga ou folga interna do rolamento
  • dispositivos de fixação
  • vedações adequadas
  • métodos de montagem e desmontagem
Ao projetar uma aplicação, cada decisão afeta o desempenho, a confiabilidade e a economia do sistema do eixo.
Como fornecedora líder de rolamentos, a SKF fabrica um grande número de tipos, séries, modelos, variantes e tamanhos de rolamentos de superprecisão. Os mais comuns são apresentados em Tipos e modelos de rolamentos.
Em Princípios de seleção e aplicação de rolamentos, o projetista de um sistema de rolamentos poderá encontrar as informações básicas necessárias apresentadas na ordem em que costumam ser requeridas. Obviamente, é impossível incluir todas as informações necessárias para abordar cada aplicação concebível. Por essa razão, em muitos lugares, são feitas referências ao serviço de engenharia de aplicação SKF. Esse serviço técnico pode realizar cálculos complexos, diagnosticar e solucionar problemas de desempenho dos rolamentos e ajudar no processo de seleção do rolamento. A SKF também recomenda esse serviço a todos que trabalham para aprimorar o desempenho de sua aplicação.
SKF logo