Velocidades atingíveis

As velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produto são valores de referência válidos apenas sob as seguintes condições:
  • assento do eixo e o furo do mancal usinados com o diâmetro e as tolerâncias geométricas recomendados (→ Ajustes do eixo e do mancal recomendados)
  • cargas leves (P ≤ 0,05 C)
  • boa dissipação de calor distante dos rolamentos
  • lubrificante e método de lubrificação adequados
  • pré-carga leve com mola para rolamentos de esferas de contato angular
Os valores listados nas tabelas de produtos para lubrificação a graxa podem ser obtidos por meio de um preenchimento apropriado com uma graxa adequada, de alta qualidade e consistência macia.

Os valores listados nas tabelas de produtos para lubrificação ar-óleo podem ser adaptados para servir para outros métodos de lubrificação por óleo. Os seguintes fatores de redução devem ser aplicados:

  • 0,3 a 0,4 para lubrificação por banho de óleo
  • 0,95 para lubrificação por vapor de óleo

Velocidades acima das velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produtos pode ser atingidas quando forem utilizados sistemas de óleo circulante por jato de óleo com um resfriador de óleo.

Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo