Velocidades permitidas

A velocidade permitida de um rolamento depende do calor de atrito gerado pelo rolamento, de qualquer calor aplicado externamente e da quantidade de calor que pode ser transferida para fora do rolamento. Em aplicações nas quais a dissipação de calor não é adequada, devido a considerações de projeto ou por altas temperaturas do ambiente, métodos de refrigeração adicionais podem ser necessários para manter as temperaturas dos rolamentos dentro da faixa permitida.
A refrigeração pode ser obtida através de diferentes métodos de lubrificação. Em sistemas de óleo circulante por jato de óleo, por exemplo, o óleo é filtrado e, se necessário, resfriado, antes de ser devolvido para o rolamento.
As tabelas de produtos listam as velocidades atingíveis, mas não os limites de velocidade, já que a velocidade permitida é influenciada por fatores que vão além do rolamento.
SKF logo